Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Vridbord

Roterar tills den finner sin plats

  • Exakt oändlig rotation – Repeterbarhet för positionering ± 0,03º. 360º rotation
  • Tappa inte din position. Reducera uppstartstid på din utrustning – Battery-less absolute encoder
  • Stanna när du behöver det – 90º och 180º externa stopp
  • Förbättrad hastighet- och accelerationsprestanda – Upp till 420º/s. Up to 3000º/s².

And much more

  • Storlek: 10, 30 och 50 mm
  • Rotationsvinkel: 320º (battery-less ) och 360º (standard)
  • Acceleration: Upp till 3000 º/s²
  • Vinkelhastighet: Upp till 420 º/s
  • Stegmotor typ
  • Encoders: Inkrementell & Battery-less absolute encoder
  • Kompatibla kontrollenheter: LECP1, LECPA och JXC#1.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val

Steg 2: Konfiguration och artiklar i lager

 
Table Accuracy
Size
Max. Rotation Torque
Rotation Angle
Motor Cable Entry
Actuator Cable
Actuator Cable Length
Controller
I/O cabling for LEC controllers
Protocol
Suffix
Controller Option
I/O cabling for JXC Controllers & communication plug connector