Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

LEP

LEP
Eftersom trenden att använda mindre arbetsstycken i tillverkningsindustrin fortsätter att växa, är vi glada att tillkännage lanseringen av vår serie elektriska miniatyrställdon LEP. Små nog att passa i handflatan levereras miniatyrkolvstångscylinder LEPY och miniatyrslidbordet LEPS levereras med tillval som hög tryckkraft och/eller kompakt och lätt motortyp. Båda produkterna erbjuder en idealisk utrymmesbesparande lösning genom att placera motorn i axiell riktning och därmed minska bredden till 20,5 mm respektive 21 mm. LEP-serien är extremt mångsidig och användarvänlig och kan anpassas för alla applikationer med upp till 64 positioneringspunkter och repeterbarhet för positionering på ± 0,05 mm som standard. Tack vare en manuell förbikopplingsskruv är de lätta att kontrollera eftersom justeringar är möjliga med strömmen avstängd, vilket resulterar i arbetsbesparingar.

Relaterad information


Kategorier

Inga resultat som matchar dina sökkriteria