Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Lågprofils cylinder med glidstyrning - LEM

Lösningen när det trångt och tungt

  • Utnyttja utrymmet effektivt – lämplig när det är trångt
  • Perfekt rörelse – Anpassa mekaniken efter behoven
  • Enkel att styra. Anpassa till dina behov – 14 positioner utan programering. Kan användas tillsammans med cylindergivare
  • Uppnå den bästa precisionen och kraften – repeternogrannhet på ±0.08mm. Upp till 20kg last.

And much more

  • Storlek: 25mm och 32mm
  • Slaglängd: 50-2000mm
  • Acceleration: upp till 20000mm/s²
  • Hastighet: Upp till 1000mm/s
  • Stegmotortyp
  • Encoder: Inkrementell
  • Kompatibla kontrollenheter: LECP1, LECP2 och JXC#1
  • Kan monteras tillsammans med olika typer av styrningar.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val