Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

LEM

LEM
På SMC har vi infört en elektrisk linjärenhet med låg profil, serie LEM, som har tre gånger så lång livslängd jämfört med den tidigare E-MY2-modellen. Det är lättare att montera remmen tack vare LEM:s förskjutna konstruktion, och förbättringar har också gjorts i anslutningen mellan den separerbara drivenheten och styrningen. LEM:s monteringsdimensioner gör den utbytbar med E-MY2-serien. En kompakt utformning gör den idealisk för trånga utrymmen och undviker störningar för motorn även vid användning av stora arbetsstycken. Den finns i två storlekar med fyra styrningstyper, och motorn har också fyra monteringsalternativ och kan uppnå hastigheter på 2000 mm/s och acceleration/retardation upp till 20 000 mm/s². I likhet med LE-serien är nya LEM kompatibel med SMC:s kontrollenheter, inklusive den nya LECP2, en programfri kontrollenhet med slaglängdsanalys. LEM-serien är idealisk för alla allmänna industrimaskiner inom hanterings- och monteringsrelaterade industrier.

Relaterad information


Kategorier

Inga resultat som matchar dina sökkriteria