Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Lågprofils cylinder med styrning - LEL

Lågprofils cylinder med styrning - LEL

  • Perfekt för trånga utrymmen och stora arbetsstycken – Höjd 48mm. Motorn är inte i vägen
  • Talande tystnad – 60dB. Glidlagrad
  • Höghastighetsförflyttning – Upp till 1000mm/s. Lämplig för höga vridmoment
  • Anpassad efter dina behov – finns med såväl glid som kulbussning.

And much more

  • Storlek: 25mm
  • Slaglängd: 100 -1000mm
  • Acceleration: upp till 3000mm/s²
  • Stegmotor typ
  • Encoder: Inkrementell
  • Kompatibla kontrollenheter: LECP1 och JXC#1.

Configure your product

 
Bearing Type
Stroke
Motor Option
Magnet
Actuator Cable
Actuator Cable Length
Controller
I/O cabling for LEC controllers
Protocol
Suffix
Controller Mounting
I/O cabling for JXC Controllers & communication plug connector