Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

LEJS, Elektrisk linjärenhet /extra stabil styrning, kulskruv

  • Hög precision och hög styvhet med en dubbelaxlig linjärstyrning, som tillåter excentriska laster och minskar nedböjningen.
  • Kompakthet med låg profil och låg tyngdpunkt:Arbetsstycke interfererar inte med motorn, då slädhöjden är större än motorhöjden.
  • Kulskruvsdriven LEJS
  • Max. arbetsbelastning: 85 kg (horisontell)
  • Max. slaglängd: 1500 mm
  • Max. hastighet: 1200 mm/s

Configure your product

 
Accuracy
Size
Motor type
Lead Screw
Stroke
Motor Option
Actuator Cable type
Actuator Cable Length
Driver type
I/O Cable Length