Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

LEJS, Elektrisk linjärenhet, extra stabil styrning, kulskruv, utan motor

  • Body sizes: 40, 63 
  • Maximum work load: 85 kg
  • Maximum speed: 1200 mm/s (H lead)
  • Maximum acceleration: 20,000 mm/s²
  • Positioning repeatability: ±0.02 mm
  • Stroke range: 200 to 1500 mm in 100 mm increments

 

Configure your product

 
Accuracy
Size
Motor Type
Lead Screw
Stroke