Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Hög styvhet skjutreglage, remdrift AC-servomotor - LEJB

Vår kraftigaste elektriska linjärenhet för höga hastigheter

  • Öka din produktivitet – Hög hastighet, 3000 mm/s
  • Gör din applikation robust – Klarar excentriska belastningar med hög acceleration
  • Flytta enkelt dina arbetsstycken – Kompakt motorstorlek säkerställer att stora arbetsstycken inte kolliderar med motorn.

And much more

  • Storlekar: 40, 63
  • Slaglängd: 200 till 3000 mm
  • Kompatibel enkoder: absolut, inkrementell
  • Servomotor
  • Horisontell last: upp till 30 kg
  • Acceleration: upp till 20 000 mm/s².

Configure your product

 
Size
Motor type
Lead Screw
Stroke
Motor Option
Actuator Cable type
Actuator Cable Length
Driver type
I/O Cable Length