Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Elektrisk linjärenhet med hög styvhet, utan motor - LEJS

Din motor, vår linjärenhet. Den mest styva

  • Skapa den lösning som passar dig bäst – Använd din egen motor och kontrollenhet
  • Försäkra dig om en robust applikation – Ger stöd för sidolaster och hög acceleration
  • Optimera din applikation – Motorer från många tillverkare att välja mellan.

And much more

  • Storlek: upp till 63 mm
  • Slaglängder: upp till 1790 mm
  • Horisontell/vertikal last: upp till 400/80 kg
  • Hastighet: upp till 2300 mm/s
  • Acceleration: upp till 20 000 mm/s²
  • AC servomotor, 100/200W (LEJS), 750 W (LEJS100-X400).

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val