Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

LEFS/LEKFS

Din motor, vår linjärenhet. Förflyttning av höga laster

  • Skapa den bästa möjliga lösningen för dig – Använd din egen motor och kontrollenhet
  • Flytta & positionera oavsett applikation – Kulskruvsdrift, det optimala för höga laster och repeterbar, noggrann positionering
  • Gör saker enklare – Du kan tillämpa den kunskap du redan har på våra elektriska lösningar
  • Oslagbar vid långa slaglängder – Upp till 3000 mm.

And much more

  • Storlekar: 25, 32 och 40 mm
  • Slaglängder: upp till 1200 mm
  • Horisontell/vertikal last: upp till 60/30 kg
  • Hastighet: upp till 1500 mm/s
  • Acceleration: upp till 20 000 mm/s²
  • AC Servomotor, 100/200W (LEFS), 100/200/400W (LEKFS).

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val