Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Elektrisk linjärenhet, remdrift (230 VAC) - LEFB#, LEFG-BT

Din höghastighetslösning i vardagen

  • Flytta & positionera oavsett applikation – Remdrift för mjuk rörelse vid högre hastigheter eller vid längre rörelser
  • Öka din produktivitet – Högpresterande kontrollenhet. Maximal hastighet på 1500 mm/s och maximal acceleration på 3000 mm/s²
  • Bygg in den var som helst – En mängd olika modeller för att passa renrum eller miljöer för tillverkning av laddningsbara batterier.

And much more

  • Storlekar: 25, 32, 40
  • Slaglängder: 300 till 3000 mm
  • Kompatibel enkoder: absolut, inkrementell
  • AC servomotor
  • Horisontell last: upp till 25 kg.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val