Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Kontrollenheter för AC-servomotor - LEC#

Kontrollenheter för AC-servomotor - LEC#

  • Öka kraften i din maskin – Upp till 750 W kapacitet för hög belastning och hastighet
  • Förbättra din maskins säkerhet och skydd – STO-funktion. Fiberoptisk kommunikation
  • Styr position, hastighet och kraft smidigt – Absolut eller inkrementell enkoder. Pulsingång, positionering eller direktinmatning.

And much more

    LECS#:
  • Variant med nätverkskort tillgänglig för vissa protokoll
  • Möjlighet att öka hanterad last och hastighet
  • Kommunikationsprotokoll: PROFINET, EtherCAT®, EtherNet/IP™, CC-Link, SSCNET III
  • Kompatibla linjärenheter: LEY(G), LEF, LEJ
  • Matningsspänning [V]: 100-120 och 200-230.

 

    LECY#:
  • Kommunikationsprotokoll: MECHATROLINK II/III
  • Kompatibla linjärenheter: LEY(G), LEF, LEJ
  • Matningsspänning [V]: 200-230.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val