Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Elektrisk stoppcylinder – LEB

Sluta. Varje rörelse, perfekt kontrollerad.

  • Försäkra dig om exakt stopp – Pålitligt och mjukt stopp av laster upp till 800 kg
  • Integrera den enligt dina behov – Variant utan kontrollenhet, lätt att starta upp och sparar utrymme. Variant med kontrollenhet, mångsidig och säker genom flera protokoll med STO-funktion
  • Förbättra energibesparingen – Ingen strömförbrukning under höjning eller hållning.

And much more

  • Storlek på hus: 32, 40, 50, 63 och 80 mm
  • Slaglängd: 20 till 40 mm
  • Stegmotor.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val