Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Kompressorer

Komprimera alla dina problem

  • Skapa över- eller undertryck för din applikation − Tillför tryckluft där du saknar matning
  • Förbättra din maskin − Kompakt och lätt design för att möjliggöra installation på rörliga robotar
  • Glöm det dagliga underhållet − Oljefri kolvkompressor
  • Installera den i tysta miljöer − Ljudnivån är endast 55dB.

And much more

  • Elektrisk kompressor eller vakuumpump i samma enhet:
    • Max. utloppstryck: 0,55 MPa
    • Max. vakuumnivå: -70 kPa
    • Flöde: 10 l/min.
  • Kompakt med låg vikt:
    • B154 mm x H134 mm x D100 mm
    • 3,5 kg.
  • Styrenhet med larmfunktioner för att kontrollera om det finns problem med maskinens funktion
  • Kan användas i kontinuerlig drift.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val