Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

PVQ30, Kompakt Proportionalventil

Kontrollera flödet upp till 100 l/min med strömstyrkan
  • Repeterbarhet: 3% eller mindre
  • Hysteres: 10% eller mindre
  • Ventilmaterial: mässing (C36) och rostfritt stål
  • Minskat brus
  • Lämplig för vakuumapplikationer
  • Finns med portar i ventilhus eller rampmonterad.

Configure your product

Letar du efter andra produktvarianter? Klicka här för en gratis konfiguration.

Välj värde från rullgardinslistorna och filtrera artiklarna som innehåller dessa tecken i benämningen. Detta är inte en exakt sökning, jämför med "produktinformation" eller använd "jämför" -funktionen för ytterligare artikelinformation.

Lagerförda produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Showing 1 to 10 of 13 entries
Display 10 | 20 | 50 | 100
Detaljer

Letar du efter produkter som vanligtvis finns i lager? Klicka här för standard-lagervaror

PVQ-G-
Valve Type
Voltage
Electrical Entry
Orifice Size
Port Size
Thread Type
Body/Seal Material
Option