Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Stegmotorstyrning med STO-funktion- JXC#F

Bättre och säkrare styrning

  • Förbättra din maskinsäkerhet – Safe Torque Off-funktion med SIL 3, SIL CL och PL e-certifieringar
  • Förenkla ditt nätverk – Endast en enhet behövs för direkt drift av linjärenheten via ett nätverk
  • Utnyttja fördelarna med IO-Link tillsammans med SMC – Leverantören för dina automationsbehov
  • Spara pengar, tid och arbete – Förenklade styrsystem.

And much more

  • Kommunikationsprotokoll: IO-Link , EtherCAT®, PROFINET, EtherNet/IP™
  • Kompatibel med EN 61508 SIL 3, EN 62061 SIL CL 3, EN ISO 13849-1 Kat. 3 PL e & EN 61800-5-2 STO, SS1-t standarder
  • Kompatibel enkoder: absolut, inkrementell
  • Kompatibla linjärenheter: LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH, LER, LEL, LEP, LEH & LEM.

Configure your product

 
Driver Type
Driver mounting
Actuator type
Table accuracy
Storlek
Bearing type
Motor Mounting Position
Motortyp
Lead
Finger Option
Motor size
Max. rotating torque (Nm)
Lead screw type (For LEPY, LEPS)
Slaglängd
Vridvinkel