Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

JXCE1/91/P1/D1/L1/M1, Kontrollenhet för stegmotor

  • EtherCAT®, PROFINET, EtherNet/IPTM, DeviceNet®, CC-Link och IO-Link-kompatibel
  • Kompatibla ställdon: LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH, LER, LEL, LEP, LEH, LEM
  • Dubbel kommunikationsport IN/UT (inte för JXCL1. För JXCD1, möjligt med hjälp av en grenkoppling)
  • Två typer av manöverkommando: step nr. och numeriska data som driftdefinition .

Configure your product

 
Driver Type
Driver mounting
Communication Plug Connector
Actuator type
Table accuracy
Bore Size
Bearing type
Motor Mounting Position
Motor Type
Motor size
Lead
Finger Option
Max. rotating torque (Nm)
Lead screw type (For LEPY, LEPS)
Stroke
Rotation angle