Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Plug-in-ramp med bottenplatta i rostfritt stål – JSY3000-S

Förenklar avtätningen

  • Säker användning i spolzoner – Förhindrar vatteninträngning med EPDM-tätning
  • Förbättra livslängden på dina ventiler – Korrosionsbeständig platta tillverkad av rostfritt stål 304 och utrustad med instickskopplingar i rostfritt stål 316 (FDA-kompatibel)
  • Kommunicera på distans – Styr och övervaka upp till 32 utgångar via en mängd olika fältbussprotokoll och IO-Link
  • Få ett rent utseende – Särskild ram finns tillgänglig för snyggare genomföring.

And much more

  • Skydd mot vatteninträngning och korrosion
  • Flöde: Upp till 642 l/min
  • Effektförbrukning: 0,1 W (med energisparkrets); 0,4 W (standard)
  • IO-Link kommunikation
  • Kapsling: IP67
  • Genomföringsram som tillval för ett rent utseende
  • Plug-in elanslutning.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val