Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

64-platsers ventilramp för kompakt plug-in 5-ports magnetventil – JSY3000-L

Ju fler stationer, desto fler möjligheter

  • Minskar kablage, ledningsarbete och antal fältbussenheter – Från 4 till 64 ventilplatser och 128 utgångar
  • Ger ett brett utbud av kommunikationsmöjligheter – PROFINET®, EtherNet/IP™ och EtherCAT®-protokoll är tillgängliga
  • Spara utrymme i din applikation – Installationsutrymmet minskat med upp till 110 mm.

And much more

  • Fältbuss
  • Plug-in ventilramp
  • Flöde: Upp till 567 l/min
  • Kapsling: IP67.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val