Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Ventilramp med integrerat ejektorsystem − JSY1000-E

Kombinationen som matchar dina behov

  • Förenkla din maskinkonstruktion − Komplett lösning för att styra ventiler och vakuumejektorer integrerade i en enda ramp
  • Få energi och effektivitet − Energisparfunktion ger en kostnadsreduktion genom lägre luftförbrukning
  • Spara installationstid − En och samma elektriska anslutning av ventiler och ejektorer minskar kabeldragning och arbetstid
  • Styr den på distans − Styr och övervaka upp till 24 utgångar via fältbussprotokoll.

And much more

  • Lätt och kompakt lösning
  • Max. ventilflöde: 244 l/min
  • Max. sugflöde: 21 l/min
  • EtherCAT, IO-Link & PROFINET fältbusskommunikation för både ventiler och ejektorer
  • Upp till 24 stationer kombinerat som:
    • 2 till 12 ventiler
    • 2 till 12 ejektorer.
  • Vakuumnivå ned till -90 kPa.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val