Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Pilotstyrd 2-portsventil för ånga - JSXP

Konstruerad för hållbarhet

  • För de mest ogynnsamma miljöerna - Rostfritt stål och IP67-kapsling
  • Spara energi - Endast 6 watt effektförbrukning
  • Förenkla din installation - Spolen kan roteras 360 grader
  • Täcker en mängd media-applikationer med hög temperatur - Lämplig för användning med hetvatten eller ånga.

And much more

  • Media: hetvatten, ånga
  • Flöde upp till 2200 l/min (vatten)
  • Genomlopp diameter 15 till 50 mm
  • Anslutning: 3/8" till 2"
  • Material ventilhus: rostfritt stål, mässing, brons
  • Material spolkapsling: Rostfritt stål.

Configure your product

 
Valve Size
Ventilfunktion
Material i hus
Tätningsmaterial
Portstorlek
Gänga
Spänning
Elanslutning
Oil-Free Option
Konsol