Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Pilotstyrd 2-ports magnetventil i plast – JSXN-X1

Bygg ett pålitligt bevattningssystem

  • Ger en trygg installation - Avledning av vattenhammare
  • Tål dina mest ogynnsamma miljöförhållanden - Rostfritt hölje för spole, och IP67-kapsling
  • Full kontroll - Flödesjusteringsfunktion
  • Spara energi - Strömförbrukning, endast 3 watt.

And much more

  • Media: Vatten, utspädda bekämpningsmedel/flytande gödningsmedel
  • Portstorlek: 3/4" till 1"
  • Flöde upp till 14.5 (Cv)
  • Genomlopp, diameter: 25 mm
  • Avledning av vattenhammare.

Configure your product

 
Size
Tätningsmaterial
Orifice Diameter/Port Size
Piping Type
Spänning
Elanslutning