Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Pilotstyrd 2-ports magnetventil för högtrycksgas – JSXH-X1

Byggd för högtryckskrav

  • Garanterar flöde även vid höga tryck – Kan användas med ett difftryck på upp till 4 MPa
  • Tål dina mest ogynnsamma miljöförhållanden – Rostfritt hölje och IP67-kapsling
  • Täcker ett brett spektrum av applikationer – Lämplig för användning med luft, kväve, argon eller syre
  • Spara energi – Effektförbrukning endast 6 watt.

And much more

  • Media: luft, kväve, argon eller syre
  • Portstorlek: 3/8" till 1/2"
  • Flöde upp till 4,3 (Cv)
  • Genomlopp, diameter: 16 mm
  • Kan användas upp till 4 MPa.

Configure your product

 
Portstorlek
Gänga
Spänning
Elanslutning
Option