Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Direktstyrd 2-ports magnetventil för ånga – JSX#S

Konstruerad för hållbarhet

  • För de mest ogynnsamma miljöerna - Rostfritt stål och IP67-kapsling
  • Spara energi - Bara 2 Watts effektförbrukning
  • Förenkla din installation - Spolen kan roteras 360 grader.

And much more

  • Direkt-2-ports magnetventil
  • Media: ånga, hetvatten
  • Flöde upp till 12.6 l/min (vatten)
  • Genomlopp: 5,6 till 7.1 mm
  • Portstorlek: 1/4" till 3/8"
  • Material, ventilhus: rostfritt stål, mässing
  • Material, spole: rostfritt stål
  • Kapsling: IP67.

Configure your product

 
Size
Material i hus
Tätningsmaterial
Orifice Diameter, Port Size
Gänga
Spänning
Elanslutning
Oil-free Option
Konsol