Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

JSX, direktstyrd 2-ports magnetventil

  • Tillämpliga media: luft, vatten, olja
  • Flöde upp till 25 l/min (water)
  • Genomlopp diameter: 1.6 till 7.1 mm
  • Portstorlek: 1/8" till 3/8"
  • Hus och spole i material: rostfritt stål
  • Kapsling: IP67.

Configure your product

 
Size
Material i hus
Seal Material
Orifice Diameter/Port Size
Thread Type
Rated Voltage
Electrical Entry
Oil-free Option
Konsol