Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Snedsätesventil – JSB

Boost flow rate and minimise losses

  • Uppnå ett högt flöde, samtidigt som du minimerar tryckförlusterna – Optimerade flödesvägar i ventilhuset
  • Minska dina kostnader – Lång livslängd på upp till 10 miljoner cykler
  • Spara utrymme – Endast 121,3 mm hög.

And much more

  • Media: luft, vatten, ånga
  • Flöde (Cv-faktor), upp till 87,5
  • Portstorlek: 3/8" till 2"
  • Material i hus: rostfritt stål 316L
  • Material i manöverdon: rostfritt stål 304.