Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

JMB, Cylinder, dubbelverkande, standard kolvstång

  • Dragstångscylinder, dubbelverkande, std. kolvstång.
  • Kompakt och lätt med förmedlande cylinderstorlekar.
  • Cylinderstorlekar (mm): 32, 40, 45, 50, 56, 63, 67, 80, 85, 100
  • Slaglängder upp till 500 mm.
  • Icke-justerbar luftdämpning + gummidämpare.

Configure your product

JMDBB-
Bore Size
Port Thread Type
Stroke
 
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number