Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

JC

JC
Vi är glada att kunna meddela lanseringen av JC-serien, en lätt flexokoppling för att komplettera vårt befintliga sortiment för pneumatiska cylindrar. En viktig funktion är JC-seriens aluminiumhölje som erbjuder upp till 30 % lägre vikt, vilket minskar de inerta krafterna och sidobelastningarna som cylindrar utsätts för under drift. Kopplingen skyddas också av ett dammtätt lock, vilket förlänger dess livslängd. Med en vridvinkel på ±5° och tillåten excentricitet på ±0,5 till 1 mm är JC-serien utformad för att kompensera för eventuella feljusteringar som kan uppstå mellan arbetsstycket och cylindern. Denna förmåga att absorbera avvikelser minskar slitaget på cylindrarna, vilket förlänger deras servicetid. Den kan arbeta med en maximal dragkraft/tryckkraft på 3 100 N för cylinderdiametrar från 20 till 63 mm och med gängstorlekar från M8x1.25 till M18x1.5. JC-serien är idealisk för alla pneumatiska cylindrar där kopplingen behöver absorbera excentricitet eller förlust av parallell noggrannhet mellan cylindern och den drivna lasten.

Relaterad information


Kategorier

Inga resultat som matchar dina sökkriteria