Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

JC(D)Q, Kompaktcylinder, dubbelverkande

      
  • Dubbelverkande, standard kolvstång, kompakt cylinder.
  •   
  • Låg vikt 25 g (ø12 slaglängd 5).
  •   
  • Cylinderstorlekar (mm): 12 ~ 100
  •   
  • Slaglängd upp till 50 mm.
  •   
  • Anslagsdämpning.
  •   
  • Med magnetkolv för givare, monterbara på 4 sidor.
  •   

Configure your product

Letar du efter andra produktvarianter? Klicka här för en gratis konfiguration.

Välj värde från rullgardinslistorna och filtrera artiklarna som innehåller dessa tecken i benämningen. Detta är inte en exakt sökning, jämför med "produktinformation" eller använd "jämför" -funktionen för ytterligare artikelinformation.

Lagerförda produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Showing 1 to 10 of 77 entries
Display 10 | 20 | 50 | 100
Detaljer

Letar du efter produkter som vanligtvis finns i lager? Klicka här för standard-lagervaror

JCQ-
Magnet
Mounting
Bore Size
Port Thread Type
Stroke
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number