Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

IZTB, Joniseringsstav

      
  • IZTB40: Standard, AC Typ/IZTB42: Dubbel AC typ
  •   
  • Potentiell amplitud: Så låg som 25 V eller lägre
  •   
  • Snabb neutralisering av statisk elektricitet: Så snabbt som 0,1 s
  •   
  • Kompakt: Höjd 37 mm x bredd 30 mm
  • .  
  • Stavlängd: 160 till 2500 mm
  •   
  • Luftmatningsporten är valbar: Höger sida/vänster sida/båda sidor
  •   
  • Lätt utbytbara patroner ger enkelt underhåll .
  •   

Configure your product

 
Model
Bar Length
Emmiter Cartridge, Material
High-voltage Cable Length
One-touch Fitting
Plug Position
Bar Bracket
Option