Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Slimmad joniseringsstav – IZT44/45

Neutralisera statisk elektricitet i begränsade utrymmen

  • Nå svåråtkomliga arbetsstycken – Kompakt stav (23 mm höjd, 20 mm bredd)
  • Maximera installation och uppstart Välj mellan förenklad eller multifunktionell kontrollenhet
  • Högeffektiv jonisering – Tätt placerade emitter ger höghastighetsdrift
  • Utöka och anpassa konfigurationen enkelt – Grenanslutning, med plug and play, av flera stavar till samma kontrollenhet är möjlig.

And much more

  • IZT44: Inbyggd strömförsörjning/ IZT45: Separat strömförsörjning
  • Kraftfull jonisering är möjlig utan lufttillförsel
  • Upp till 8 joniserare kan anslutas till en kontrollenhet
  • Upp till 4 högspänningsmoduler kan anslutas till en kontrollenhet
  • Flera larm och funktioner
  • IZTP41-L: Kompatibel med IO-Link
  • M12 matningskabel.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val