Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

IZT40/41/42, Joniseringsstav, separat kontrulleenhet och spänningsenhet

      
  • IZT40: Basutförande/IZT41: AC Typ/IZT42: Dubbel AC typ
  •   
  • Potentiell amplitud: Så låg som 25 V eller lägre
  •   
  • Snabb neutralisering av statisk elektricitet: Så snabbt som 0,1 s
  •   
  • Kompakt: Höjd 37 mm x bredd 30 mm
  • .  
  • En kontrollenhet kan styra maximalt 4 joniserare.
  •   
  • övervakning och styr stavarna som är installerade i ett otillgängligt läge.
  •   
  • Flera larm och funktioner.
  •   

Configure your product

 
Model
Bar Length
Emmiter Cartridge, Material
High-voltage Cable Length
One-touch Fitting
Plug Position
Input, Output Specification
Power Supply Cable Length
Communication Cable Entry Direction/Length
Bar Bracket
DIN Rail Bracket for Controller &
High-voltage Power Supply
Option