Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

IZN10-ES, Joniseringsmunstycke, ramp

  • Denna produkt är utgående och kommer att ersättas avIZN10Eserien.
  • DIN-skenekonsol.
  • Jonbalans ±15 V (±10 V med energibesparing munstycke).
  • Kompakt: Högspänningskälla är integrerad i huset
  • 2 typer av munstycke för att passa flera applikationer.
  • Slimmad design.
  • Enkelt underhåll: Möjlighet till rengöring av elektrod utan att ändra monteringsvinkeln
  • Extern brytare för inmatningsfunktion (2 ingångar).
  • Smutslarm i elektroden.

Configure your product

 
Mounting Stations
Nozzle Type (extra option)
Port Size (extra option)