Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

IZE11, Elektrostatisk givare display

      
  • Elektrostatisk givare (IZD10) kontrollenhet.
  •   
  • Utgång: 2 utsignaler + analog utgång (1 till 5 V, 4 till 20 mA)
  •   
  • Stöder två typer av givare: ±0,4 kV och ±20 kV
  •   
  • 2-färgdisplay (röd och grön).
  •   
  • Minsta enhet inställning: 0,001 kV (vid ±0,4 kV), 0,1 kV (vid ±20 kV)
  •   
  • Display noggrannhet: ±0,5%
  •