Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

ITVX, E/P-omvandlare, högtryck

     
  • Maximalt matningstryck 5,0 MPa.
  •  
  • Inställbart Arbetstryck 0,01 till 3,0 MPa.
  •  
  • Lämplig för andra gaser än luft: Argon, syre och kväve
  •  
  • Låg effektförbrukning, med en konsumtion av 3 W max
  •  
  • Kompakt och lätt.
  •  

Configure your product

 
Input Signal
Monitor Output
Thread
Accessory
Cable Connector
Pressure Display Unit