Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

ITVX, E/P-omvandlare, högtryck

     
  • Maximalt matningstryck 5,0 MPa.
  •  
  • Inställbart Arbetstryck 0,01 till 3,0 MPa.
  •  
  • Lämplig för andra gaser än luft: Argon, syre och kväve
  •  
  • Låg effektförbrukning, med en konsumtion av 3 W max
  •  
  • Kompakt och lätt.
  •  

Configure your product

Letar du efter andra produktvarianter? Klicka här för en gratis konfiguration.

Välj värde från rullgardinslistorna och filtrera artiklarna som innehåller dessa tecken i benämningen. Detta är inte en exakt sökning, jämför med "produktinformation" eller använd "jämför" -funktionen för ytterligare artikelinformation.

Lagerförda produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Showing 1 to 4 of 4 entries
Display 10 | 20 | 50 | 100
Detaljer

Bibliotek

Bibliotek

Bibliotek

Bibliotek

Letar du efter produkter som vanligtvis finns i lager? Klicka här för standard-lagervaror

ITVX2030-3
Input Signal
Monitor Output
Thread
Accessory
Cable Connector
Pressure Display Unit