<Ul> <LI>Maximalt matningstryck 5,0 MPa.</Li> <Li>Inställbart Arbetstryck 0,01 till 3,0 MPa.</Li> <Li>Lämplig för andra gaser än luft: Argon, syre och kväve</li> <Li>Låg effektförbrukning, med en konsumtion av 3 W max</Li> <Li>Kompakt och lätt.</Li> </Ul>
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
ITVX2030-3
Tillgänglighet: Finns kanske inte på lager Klicka här
för andra varianter som normalt finns i lager, eller Kontakta SMC
för vidare hjälp