Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Elektro-pneumatisk regulator/elektronisk vakuumregulator - ITV

Smart och enkel styrning av dina applikationer

  • Gör det – Dynamisk styrning av lufttrycket med elektriska signaler
  • Gör dig redo för IIoT med IO-Link – Utväxla data och parametrar på distans via nätverk
  • Minska ditt utrymmesbehov – Kompakt och lätt design
  • Skapa en enhetlig och ren design – Rampmontage eller modulär anslutning med komponenter i AC-D-serien är möjligt.

And much more

  • Maximalt flöde: upp till 4400 l/min
  • Kapsling: IP65
  • Integrerad LED-display
  • Effektförbrukning: 4 W eller mindre
  • Kommunikationsvarianter: IO-Link, analog (ström och spänning), digitala signaler, förinställd ingång, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val