Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

ISE20C (H), Digital tryckvakt, hög precision, för allmänna Fluids

      
  • Högprecisions digital tryckvakt med 3-skärms display t för allmänna medier.
  •   
  • 2 utgångar + Analog utgång (spänning/ström).
  •   
  • IP65.
  •   
  • Passande media: Media som inte korroderar rostfritt stål 630 och 304
  •   
  • Arbetstryck: -0,1 till 2 MPa
  •   
  • Repeterbarhet: ±0,2% F.S
  •   
  • Responstid: 1,5 ms eller mindre
  •   
  • Förbrukning: 35mA eller mindre
  • .  

Configure your product

 
Series
Rated Pressure Range
Output Specification
Unit Specification
Piping Specification
Piping Direction
Lead Wire
Bracket
Operation Manual