Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

ISE20

ISE20
  • Digitala tryckvakter med hög precision
  • 3-skärmsdisplay med 3 färger
  • Passande media: luft, icke-korrosiv gas, icke brandfarlig gas eller allmänna media
  • Tryckområde: från -0,1 till 2 MPa
  • Repeterbarhet: ± 0,2 % Full Skala
  • Utgång: IO-Link, NPN/PNP eller Analog (spänning/ström)
  • Välj responstid: från mindre än 1,5 ms till 5 s.
  • IP40 eller IP65
  • Förbrukning: 35 mA eller mindre.

Relaterad information


Kategorier

Inga resultat som matchar dina sökkriteria