Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

ISE10, Digital tryckvakt, positivt tryck

Våra nya tryckvakter ZSE10(F)/ISE10 passar verkligen in när det är brist på tillgängligt maskinutrymme. De är utformade särskilt med utrymmesbesparing i åtanke och har endast 9,8 mm bredd och erbjuder liknande prestanda som våra populära ZSE30A/ISE30A-modeller men behöver cirka 50 % mindre monteringsutrymme. Ytterligare funktioner i dessa givare inkluderar en kopieringsfunktion där inställningen av huvudsensorn kan kopieras till upp till 10 underordnade sensorer samtidigt vilket resulterar i minskad tid för inställning och färre mänskliga fel. Dessutom kan alla inställningar skyddas mot oönskad manipulering med hjälp av givarens lösenordsfunktion och med sin förbättrade synlighet för ur flera vinklar. Kontroll av vakuumsug och tryck kan göras med ett ögonkast. Dessa digitala tryckvakter finns med alternativ för direktmontering, panelmontering och DIN-skena och med anslutning på sidan eller på baksidan, och lämpar sig verkligen för applikationer med flera givare där panelutrymmet är begränsat. Och i linje med vårt åtagande att hjälpa till att spara energi är dessa givare är också extremt energieffektiva eftersom de förbrukar cirka 20 % mindre effekt tack vare sin inbyggda energisparfunktion.

Configure your product

 
Piping Specifications
Output Specifications
Unit Specifications
Lead Wire
Adapter
Calibration Certification