Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

ISA2, Spaltdetektor, Modulär typ

  • Den här produkten utgår och ersätts av ISA3. Mer information här.
  • Denna produkt är utgående och ersätts av ISA3serien.
  • Spaltdetektor
  • Avkänningsavstånd: 0.01 ill 0.5mm
  • Repeternoggrannhet: 0,01 mm eller mindre
  • Portstorlek: 1/8
  • Arbetstryck: 30 till 200 kPa

Configure your product

 
Detection Distance
Piping Specifications
Pressure Gauge
Output Specification
Electrical Entry