Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

IS10, tryckvakt, tungelement

  • Vikt: 62g (16% lättare än IS1000)
  • Total höjd: 52 mm (11% mindre än IS1000)
  • 100V AC/DC-specifikationer
  • Livslängd: 5 miljoner cykler
  • Kan anslutas till modulär FRL
  • RoHS-kompatibel och CE-märkt

Configure your product

Letar du efter andra produktvarianter? Klicka här för en gratis konfiguration.

Välj värde från rullgardinslistorna och filtrera artiklarna som innehåller dessa tecken i benämningen. Detta är inte en exakt sökning, jämför med "produktinformation" eller använd "jämför" -funktionen för ytterligare artikelinformation.

Lagerförda produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Showing ? to ? of ? entries
Display 10 | 20 | 50 | 100
Detaljer
Din sökning genererade inga svar

Letar du efter produkter som vanligtvis finns i lager? Klicka här för standard-lagervaror

IS10-01S-6L
Thread
Seal
Options