Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

IS10 / 10M / 10E

IS10 / 10M / 10E
Efter en omfattande genomgång av vår populära halvledartryckvakt ur IS1000-serien har våra FoU-ingenjörer gjort om produkten helt och lagt till ännu fler prestandaförbättringar. Ersättningstryckvakten av tungelementtyp – vår nya serie IS10 – är nu runt 11 % kortare och 16 % lättare än den tidigare modellen. Eftersom tryckbrytaren kan anslutas direkt till modulära F.R.L.-enheter säkerställs förbättrad hantering och montering och med enklare inställning och en tydligare visuell display förbättras också driftsprestandan. Den nya IS10-serien är lämplig för användning inom tryckområden från 0,1 till 0,6 MPa, beroende på den valda modellen, och erbjuder en livslängd på fem miljoner cykler samt är både RoHS och CE-kompatibel.

Relaterad information


Kategorier

Inga resultat som matchar dina sökkriteria