Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

IR1000/2000/3000-A

  • Inställningskänslighet 0,2 % Full Skala, Repeterbarhet ± 0,5 % Full Skala
  • 3 storlekar med 3 inställbara tryckområden: 0,005 till 0,2 MPa/0,01 till 0,4 MPa, 0,01 till 0,8 MPa.
  • Luftförbrukning: 1 l/min eller mindre.
  • Maximalt flödesområde: 4000 l/min.
  • Portstorlekar: från 1/8 till 1/2.
  • Standardtillval: konsol, manometer.

Kategorier

Inga resultat som matchar dina sökkriteria