Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Smart Positioner

Control your cylinder remotely

  • Fjärrstyr den – Ingångssignal 4 till 20 mA
  • Gör din installation enklare och spara tid – Kalibreringsfunktion integrerad
  • Verifiera visuellt kontrollenhetens tillstånd – Övervakningsfunktion.

And much more

  • Känslighet: Inom ±0,2 % F.S.
  • Repeterbarhet: Inom ±0,5 % F.S.
  • Omgivnings- och mediatemperaturer: -20 till 80 °C
  • IP65
  • Återkopplingssignal för ingång: 4 till 20 mA.

Configure your product

 
Connection (Air - Electric)