Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

IP8101-X419, Smart positionerare

  • Smart positionerare
  • Känslighet: inom ±0,2 % F.S
  • Repeternoggrannhet: Inom ±0,5 % F.S
  • Omgivnings- och mediatemperatur: −20 till 80 °C
  • Kapsling: IP65
  • Input feedback signal: 4 till 20 mA.

Configure your product

 
Connection (Air - Electric)