Instrumentering
På SMC förstår vi den viktiga roll som instrumentering spelar i dina industriella processer. Just därför erbjuder vi specifika lösningar för att säkerställa sömlös drift av dina applikationer. Oavsett om det handlar om dosering, filtrering, reglering eller automatisering är SMC din partner för utrustning inom flödesmätning.
Processventiler
SMC:s processventiler gör att du kan styra på/av-flödet av luft, vatten eller olja. Vi tillhandahåller pneumatiska ventiler tillverkade av material som aluminium, rostfritt stål, brons, mässing eller harts med portstorlekar från M5 till 2 tum. Dessa kan vara luftstyrda, direktstyrda eller pilotstyrda.
Tillämpningar av SMC processventiler
Våra ventiler är lämpliga för olika tillämpningar, däribland:
Industrifilter
Uppnå stabil vätskekvalitet med SMC:s industrifilter, som förhindrar igensättning av munstycken och produktionsfel. Vårt sortiment omfattar filter från 0,5 μm till 149 μm, med en maximal flödeshastighet på 400 l/min. I vår katalog finns patronfilter, självrengörande filter, sugfilter och påsfilter.
Tillämpningar av SMC:s industrifilter
Industrifilter kan användas i följande tillämpningar
- Tvättutrustning
- Skärutrustning
- Pressmaskiner
- Hydraulisk utrustning
- Kylmaskiner
- Färg- och tryckutrustning
Industriella processpumpar
Våra processpumpar är konstruerade för att på ett tillförlitligt sätt överföra olika vätskor i industriella processer. För tillämpningar med begränsat utrymme erbjuder vi kompakta och lätta pumpar med en maximal urladdningshastighet på 63 l/min, tillverkade av material som polypropen, PFA, aluminium, rostfritt stål eller PEEK.
Tillämpningar av SMC:s processpumpar
Processpumpar kan användas i följande tillämpningar:
- Vattenhantering
- Massa och papper
- Kemi
- Verktygsmaskiner
- Tryck, målning och lackering.
Elektropneumatiska tryck- och flödesregulatorer
SMC:s elektropneumatiska tryck- och flödesregulatorer håller din ventil eller cylinder i ett specifikt läge, beroende på en insignal. Vi erbjuder tryck- och flödestyper, båda med en integrerad kalibreringsfunktion för enkel installation och tidsbesparing.
Tillämpningar av SMC elektropneumatiska tryck- och flödesregulatorer
Positionerare kan användas i alla applikationer där ventiler eller cylindrar måste hållas i ett visst läge.
Produkter med hög renhet
SMC:s produkter med hög renhet är utvecklade för tillförlitlig användning av kemiska vätskor och inkluderar ventiler, regulatorer, kopplingar och slangar. Dessa produkter är lämpliga inom olika branscher, exempelvis:
Tillämpningar av SMC-produkter med hög renhet
Produkter med hög renhet kan användas i alla tillämpningar; från de fall som kräver kemisk instrumentering till fall där total frånvaro av kontaminering av vätskan som ska köras är ett krav.
Är du osäker på vilken vätskekontrollösning som passar din installation bäst? Kontakta SMC för kvalificerad rådgivning och hjälp av våra experter.