Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

INA-14 / XTO-674

INA-14 / XTO-674
Problemet med backflöde av vatten och luft i områden med benägenhet för korrosion och rost har lösts med våra senaste backventiler. Serierna INA-14- och XTO-674 finns med hus i mässing eller rostfritt stål med gummitätningar av NBR, FKM eller CR (kloroprengummi). De kan användas i en lång rad av applikationer och kan utstå extrema förhållanden, och klara av temperaturer på omgivning och media så höga som 80 °C och så låga som -30 °C. Kostnadsbesparingar erhålls även tack vare ett minsta arbetstryck på 0,01 MPa. De är mycket flexibla och kan användas med både vakuum och oscillerande applikationer och finns i fyra portstorlekar: 1/8", 1/4", 3/8" och 1/2" och ett urval vikter från 20 g till 280 g.

Relaterad information


Kategorier

Inga resultat som matchar dina sökkriteria