Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

INA-14, backventil

  • Material i hus: mässing/rostfritt stål (Huvuddelar: rostfritt stål).
  • Lågt öppningstryck: 0.01 MPa.
  • Högtemperatur: 80°C.
  • Lågtemperatur: -5°C.
  • Tätningsmaterial: NBR/FKM.